PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3165

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Mitsubishi Electric expande a gama de módulos de TFT-LCD a cores com painéis táteis capacitivos e projetados para aplicações industriais

Sensibilidade e função tátil líderes no mercado, combinadas com vidro de proteção com um máximo de 5 mm

Versão PDF (PDF:289.6KB)

TÓQUIO, 31 de janeiro de 2018 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o lançamento dos módulos de TFT-LCD a cores WVGA de 8,0 polegadas e XGA/WXGA de 12,1 polegadas equipados com painéis táteis capacitivos e projetados, utilizando um vidro de proteção com até 5 mm de espessura. A venda de amostras será iniciada a 28 de fevereiro através dos escritórios da Mitsubishi Electric em todo o mundo.

WVGA de 8"

XGA de 12,1"

WXGA de 12,1"

Módulos de TFT-LCD a cores com painel tátil capacitivo e projetado da Mitsubishi Electric

Os novos módulos vêm dar resposta à crescente procura da indústria por um vidro de proteção que ofereça espessura resistente e que possa ser manuseado com luvas. Um multitoque preciso é possível mesmo quando os ecrãs estão molhados. Combinando estas capacidades táteis inovadoras com a tecnologia comprovada TFT-LCD da Mitsubishi Electric, os novos modelos foram concebidos para serem compatíveis com uma variada gama de aplicações e configurações de instalação.

Funcionalidades do produto

1)
Painéis táteis capacitivos e projetados que oferecem uma utilização superior
— Proteção de vidro espesso com 5 mm que resiste às utilizações mais intensas
— Utilização com dez pontos de toque para uma deteção precisa
— Utilização de elevado nível, mesmo com luvas ou em ecrãs molhados
2)
Solução total de painel tátil
— Solução unificada para TFT-LCD, painel tátil e placa de controlo tátil
— Colagem ótica opcional (colagem em resina do módulo de TFT-LCD, sensor do painel tátil e vidro de proteção, para imagens mais nítidas em condições de muita luz)
— Vidro de proteção temperado e tratamento de superfície antirreflexo e antimanchas, para uma grande variedade de utilizações
— Painel tátil TFT-LCD com PCAP instalado de fábrica, vidro de proteção e controlador tátil que oferecem uma fiabilidade superior

Calendário de venda de amostras

Produto Modelo Tamanho do ecrã Resolução Brilho (cd/m2) Ângulo de visualização
(°)
<C/B>, <E/D>
Envio
Módulos de TFT-LCD com painéis táteis capacitivos e projetados AA080MB01ADA11 8,0" WVGA 900 80/80, 80/80 28 de fevereiro de 2018
AA080MB11ADA11 1200 80/80, 80/80
AA121XN01DDE11 12,1" XGA 500 80/80, 80/80
AA121XN11DDE11 1000 80/80, 80/80
AA121XP01DDE11 400 85/85, 85/85
AA121XP13DDE11 800 85/85, 85/85
AA121TD01DDE11 WXGA 600 80/60, 80/80
AA121TD11DDE11 1200 80/60, 80/80
AA121TH01DDE11 400 85/85, 85/85
AA121TH11DDE11 800 85/85, 85/85

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.