Sistemas de informação e comunicação

Sistemas de informação e comunicação

A Mitsubishi Electric desempenha um papel essencial na indústria de informação e comunicação, ao fornecer sistemas de acesso e de base para redes óticas, bem como uma grande variedade de opções para os sistemas de comunicações via satélite. Concebidos para suportar o fornecimento contínuo de grandes volumes de dados e comunicações em tempo real ubíquos, estes produtos contribuem para a obtenção de uma melhor qualidade em termos de infraestruturas, assim como uma sociedade mais próspera para todos.

Linha de produtos

Soluções de sistemas de transmissão de 100 Gbps

Sistemas DWDM de 100 G

A Mitsubishi Electric fornece sistemas de transmissão ótica de 100 Gbps que integram a mais recente tecnologia de transmissão ótica, como uma solução para o aumento explosivo do tráfego de comunicação.

Sistemas DWDM de 100 G

Conversor multimédia de 100 G

O conversor multimédia de 100 G aumenta a distância de transmissão de sinais da interface ótica de 100 GbE para mais de 40 km e é ideal para incluir tráfego do centro de dados na rede e interligar centros de dados.

Conversor multimédia de 100 G

Transcetor 100G

Os transcetores de 100 G para sistemas 100G-DWDM em conformidade com OIF contêm uma LSI de processamento de sinal digital interno coerente e são adequados para transmissões de longas distâncias e grande capacidade. Além disso, são compactos e têm um baixo consumo de energia, contribuindo assim para reduzir a área de instalação.

Transcetor 100G

Sistemas de cabos submarinos óticos

Graças à tecnologia de transmissão a longas distâncias de 100 Gbps, a Mitsubishi Electric suporta comunicações internacionais ao desempenhar um papel no desenvolvimento de sistemas de cabos submarinos de alta velocidade e volume.

Sistemas de cabos submarinos óticos

Sistemas de acesso ótico

GE-PON (Rede ótica passiva de Ethernet gigabit)

A Mitsubishi Electric conseguiu aliar as tecnologias de Ethernet gigabit à rede ótica passiva (PON) para criar sistemas GE-PON que fornecem circuitos de acesso a velocidades ultra até 1 Gbps. Estes sistemas permitem o fornecimento em tempo real de banda larga de elevada capacidade, muito procurada. Desenvolvemos também um protótipo do sistema 10G-EPON que aumenta a velocidade de transmissão da GE-PON em dez vezes, para 10 Gbps.

Rede ótica passiva Ethernet gigabit

Comunicações via satélite

Sistema de comunicação via satélite para helicópteros (HSA)

O sistema de comunicação via satélite para helicópteros "HSA" da Mitsubishi Electric permite a transmissão direta ao satélite a partir do helicóptero, ao transmitir através das hélices, permitindo a comunicação de dados e vídeo em tempo real para a estação terrestre. O HSA torna possível a transmissão estável sem interrupções a partir de montanhas e arranha-céus.

Sistema de comunicação via satélite para helicópteros (HSA)

Antena marítima

O equipamento de terminal da antena marítima da banda Ku "Ku-Mate®" foi concebido como estação terrestre para utilização em navios. O sistema fiável e de alta precisão é composto por uma antena parabólica de um metro e por uma unidade de controlo por antena para a monitorização por satélites GPS e é compatível com os requisitos ITU-R para movimento e vibração de embarcações.

Antena marítima

Sistema de recolha de notícias via satélite (SNG)

Este sistema SNG compacto e de baixa potência foi concebido para uma maior mobilidade através da adaptação a pequenos veículos. Está também equipado com um sistema de localização por satélite que funciona com o veículo em movimento, possibilitando, assim, a transmissão imediatamente após a chegada ao local.

Sistema de recolha de notícias via satélite (SNG)