Semicondutores e dispositivos

Semicondutores e dispositivos

A Mitsubishi Electric fornece semicondutores/dispositivos, incluindo módulos de potência e dispositivos de alta potência que processam o controlo de energia altamente eficiente, dispositivos óticos que fornecem o desempenho necessário para os dispositivos de comunicação com fibra ótica, dispositivos de alta frequência que englobam um pouco de tudo, desde rádios e telemóveis a comunicações via satélite e a gama de módulos TFT-LCD que melhoram as interfaces de informação.

Linha de produtos

Módulos de potência

Módulos de potência

Os módulos de potência da Mitsubishi Electric são fabricados com tecnologias de ponta que asseguram os mais elevados níveis de desempenho e fiabilidade, permitindo, ao meso tempo, poupanças de energia impressionantes para os produtos e sistemas onde são utilizados. A nossa linha de produtos é vasta, englobando módulos de potência desenvolvidos para controlar a produção de energia de alta tensão, fabrico industrial e sistemas ferroviários para aplicações em produtos para o lar, como o controlo da eletricidade utilizada pelos equipamentos de ar condicionado, máquinas de lavar e frigoríficos. Para mantermos a nossa posição de liderança do mercado, desenvolvemos continuamente atividades de investigação e desenvolvimento com vista a reduzir ainda mais as dimensões e o consumo de energia.

  • DIPIPM
  • Módulos inteligentes de potência (IPM)
  • Módulos IGBT
  • Módulos HVIGBT/HVIPM
  • Módulos de potência MOSFET
  • Módulos de díodos
  • Módulos PFC
  • Módulos tirístores
Módulos de potência

Dispositivos de alta potência

Dispositivos de alta potência

Os dispositivos de alta potência contribuem para uma maior eficiência e poupança de energia, suportando ambientes de alta tensão, correntes elevadas e utilização de rolamentos de aço, sistemas de energia e o metro. Desde díodos retificadores a diversos tirístores e módulos para empilhamento, a Mitsubishi Electric oferece uma vasta gama de novos dispositivos de alta potência.

  • Díodos retificadores
  • Tirístores
  • Módulos para empilhamento
Dispositivos de alta potência

Condutor de IC, Sensores

Condutor de IC, Sensores

A gama de semicondutores de potência da Mitsubishi Electric inclui conjuntos de transístores, HVIC (circuitos integrados de alta tensão) e sensores. Ao utilizar a saída de um microcomputador de 3 volts, os nossos conjuntos de transístores tornam possível uma transmissão direta sem tampão, o que contribui para um design mais leve e mais compacto em vários tipos de equipamento. Um HVIC é um IC de alta tensão com várias funções de proteção integradas; utiliza os sinais de entrada de um microcomputador ou outro dispositivo diretamente para portas de transmissão em MOSFET ou IGBT de alimentação. Disponibilizamos ainda sensores de pressão para aplicações como indicadores de pressão barométrica, bem como sensores de aceleração para medir a vibração em projetores LCD e equipamento industrial.

  • HVIC (circuitos integrados de alta tensão)
  • Conjuntos de transístores
  • Sensores
Condutor de IC, Sensores

Dispositivos de alta frequência

Dispositivos de alta frequência

A Mitsubishi Electric trabalha há muito tempo no desenvolvimento de redes de comunicação sem fios através da criação de dispositivos de alta frequência. Os produtos fabricados que utilizam os mais recentes dispositivos eletrónicos e outras tecnologias combinadas com materiais de elevado desempenho recentemente concebidos mantiveram-nos numa posição líder no mercado. A nossa gama de dispositivos de alta frequência está a contribuir para a infraestrutura de comunicações sem fios, permitindo obter comunicações sem fios mais fiáveis, como as comunicações por satélite, bem como telemóveis cada vez mais pequenos e potentes e outros equipamentos de rede de elevado desempenho.

  • Dispositivos de alta frequência GaN
  • Dispositivos de alta frequência GaAs
  • Dispositivos RF em silicone
Dispositivos de alta frequência

Dispositivos óticos

Dispositivos óticos

A Mitsubishi Electric está na vanguarda da indústria no que respeita ao desenvolvimento e fabrico de díodos laser e módulos de laser, incluindo as mais recentes comunicações por fibra ótica para banda larga e redes de telecomunicações e díodos laser para aplicações industriais e de visualização. Famosos pela poupança de energia, fiabilidade e elevado desempenho, os nossos produtos e as nossas tecnologias avançadas estão presentes nos principais sistemas de infraestruturas de comunicações óticas, assim como em aplicações para fibra ótica até casa (FTTH).

  • Dispositivos de comunicação de fibra ótica
  • Díodos laser para a indústria e visualização
Dispositivos óticos

Módulos TFT-LCD

Módulos TFT-LCD

Os módulos de visor de cristais líquidos com transístor de película fina (LCD-TFT) foram concebidos para uma grande variedade de utilizações industriais, tais como instrumentos de medição e caixas multibanco (ATM), terminais de pontos de venda (POS), equipamento de automação industrial (FA) e muito mais. Concebidos para uma elevada fiabilidade, ótima visibilidade e melhor visionamento, os inovadores módulos LCD-TFT da Mitsubishi Electric asseguram um ótimo desempenho e excelente qualidade das cores numa vasta gama de ambientes de funcionamento tanto no interior como no exterior. As tecnologias subjacentes aproximam-nos da materialização de verdadeiras imagens com cores realistas e uma boa visibilidade sob luz solar.

  • Formato padrão
  • Formato panorâmico
  • Formato especial
Módulos TFT-LCD

Sensores de imagem por contacto

Sensores de imagem por contacto

Com um sensor de imagem CMOS extremamente sensível, uma elevada relação sinal-ruído e um ASIC que incorpora uma unidade de processamento de imagem dedicada e um elevado conversor de A/D de alta precisão, os sensores de imagem de contacto da Mitsubishi Electric proporcionam a velocidade de digitalização mais rápida do mundo da sua classe e uma saída digital para a máxima facilidade de utilização.

Sensores de imagem por contacto