PARA LANÇAMENTO IMEDIATO n.º 3067
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
TÓQUIO, 10 de novembro de 2016 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que as suas novas escadas rolantes da série S, que oferecem uma maior segurança dos passageiros e conservação da energia de alto nível, serão lançadas no mercado a 14 de novembro. Espera-se um volume de vendas anuais de 1000 unidades fora do Japão.
Escadas rolantes da série S da Mitsubishi
Nome do produto | Tipo* | Velocidade nominal | Preço | Lançamento | Previsão de vendas |
---|---|---|---|---|---|
Escadas rolantes da série S | Tipo S1000 Tipo S800 Tipo S600 |
30 metros por minuto | Por orçamento | 14 de novembro | 1000 unidades por ano |
*Passageiros por degrau - S1000 (largura do degrau: 1000 mm): 2 passageiros; Tipo S800 (800 mm) e Tipo S600 (600 mm): 1 passageiro
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.