O sistema de comunicação via satélite para helicópteros "HSA" da Mitsubishi Electric permite a transmissão direta ao satélite a partir do helicóptero, ao transmitir através das hélices, permitindo a comunicação de dados e vídeo em tempo real para a estação terrestre. O HSA torna possível a transmissão estável sem interrupções a partir de montanhas e arranha-céus.
Sistemas de informação e comunicação
A Mitsubishi Electric desempenha um papel essencial na indústria de informação e comunicação, ao fornecer sistemas de acesso e de base para redes óticas, bem como uma grande variedade de opções para os sistemas de comunicações via satélite. Concebidos para suportar o fornecimento contínuo de grandes volumes de dados e comunicações em tempo real ubíquos, estes produtos contribuem para a obtenção de uma melhor qualidade em termos de infraestruturas, assim como uma sociedade mais próspera para todos.
Linha de produtos
Comunicações via satélite
Sistema de comunicação via satélite para helicópteros (HSA)
Antena marítima
O equipamento de terminal da antena marítima da banda Ku "Ku-Mate®" foi concebido como estação terrestre para utilização em navios. O sistema fiável e de alta precisão é composto por uma antena parabólica de um metro e por uma unidade de controlo por antena para a monitorização por satélites GPS e é compatível com os requisitos ITU-R para movimento e vibração de embarcações.
Sistema de recolha de notícias via satélite (SNG)
Este sistema SNG compacto e de baixa potência foi concebido para uma maior mobilidade através da adaptação a pequenos veículos. Está também equipado com um sistema de localização por satélite que funciona com o veículo em movimento, possibilitando, assim, a transmissão imediatamente após a chegada ao local.