PARA LANÇAMENTO IMEDIATO n.º 3067

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

As escadas rolantes da série S da Mitsubishi Electric oferecem segurança e conservação adicionais

Versão em PDF (PDF:403.3KB)

TÓQUIO, 10 de novembro de 2016 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que as suas novas escadas rolantes da série S, que oferecem uma maior segurança dos passageiros e conservação da energia de alto nível, serão lançadas no mercado a 14 de novembro. Espera-se um volume de vendas anuais de 1000 unidades fora do Japão.

Modelo SAS com painéis de vidro

Modelo SAL com painéis de vidro e iluminação por baixo dos corrimãos

Modelo SAP com painéis de aço inoxidável

Escadas rolantes da série S da Mitsubishi

Principais vantagens

1)
Maior segurança dos passageiros
-Paragem automática quando um objeto fica preso entre o pente e o degrau
-A escova da saia opcional ajuda a evitar que peças de vestuário, sandálias, etc., fiquem presas entre o degrau e o resguardo da saia
-A iluminação de demarcação do degrau opcional por baixa de cada degrau facilita a subida/descida
2)
Poupança de energia
- O controlo do inversor (opcional) da frequência variável da tensão variável (VVVF) otimiza a eficiência do motor
-Quando não existirem passageiros no equipamento, as funções opcionais podem abrandar ou parar por completo as escadas rolantes
- O conversor regenerador (de origem com a VVVF opcional) permite que energia elétrica gerada com o movimento de descida com uma determinada carga de passageiros ou superior seja convertida para outras utilizações no edifício
- LED opcionais utilizados em várias luzes para reduzir o consumo de energia e alcançar uma longa vida útil
Calendário de vendas
Nome do produto Tipo* Velocidade nominal Preço Lançamento Previsão de vendas
Escadas rolantes da série S Tipo S1000
Tipo S800
Tipo S600
30 metros por minuto Por orçamento 14 de novembro 1000 unidades por ano

*Passageiros por degrau - S1000 (largura do degrau: 1000 mm): 2 passageiros; Tipo S800 (800 mm) e Tipo S600 (600 mm): 1 passageiro

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.