PARA LANÇAMENTO IMEDIATO n.º 3071
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
Um excelente ecrã de alta resolução que irá melhorar as experiências de visualização de corridas
TÓQUIO, 8 de dezembro de 2016 - A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje a instalação de um ecrã Diamond Vision™ de 6 por 54 metros na pista de corridas Happy Valley do Hong Kong Jockey Club (HKJC) em Hong Kong. O ecrã, que possui uma resolução cerca de 3,5 vezes superior (1,5 vezes x 2,3 vezes superior) e um contraste 1,5 vezes mais elevado que o sistema atual, pretende melhorar significativamente a experiência dos espetadores no que respeita à emoção da corrida e à apresentação de informações nítidas, como dados sobre as probabilidades e condições da corrida.
A relação da Mitsubishi Electric com o HKJC remonta a 1983, quando a empresa instalou o primeiro ecrã de grande escala do mundo para as corridas de cavalos na pista de corridas Happy Valley. Ao longo dos anos, o HKJC tem vindo a valorizar significativamente o extraordinário desempenho e fiabilidade do sistema Diamond Vision. Este é o terceiro projeto de renovação consecutivo na pista de corridas Happy Valley confiado à Mitsubishi Electric.
A Mitsubishi Electric instalou ecrãs Diamond Vision em mais de 950 locais em todo o mundo, incluindo no Tokyo Dome, 1535 Broadway, em Times Square, Nova Iorque e no NRG Stadium em Houston.
Produto | Diamond VisionTM |
---|---|
Tamanho | 53,76 m (l) x 6,08 m (a); 326,9 m2 |
Elemento emissor de luz | LED a cores (LED de elemento preto*) |
Configuração dos pixels | Densidade de 10 mm; tipo SMD |
Pixels | 3 268 608 px; 5376 (l) x 608 (a) |
Brilho (ajuste) | 6000 cd/m2 (256 incrementos) |
Densidade de pixels | 10 000 px/m2 |
Processamento (escala de cinzentos) | 65 536 incrementos/cor (16 bits) |
Ângulo de visualização | ±78° na horizontal por +26° a -45° na vertical |
*Chip LED com pacote exterior preto que reduz o brilho quando desligado e aumenta o contraste quando se encontra ligado para uma visibilidade melhorada
Data | Distância entre pixels/elemento | Tamanho do ecrã (l) x (a) |
---|---|---|
Setembro de 1983 | 90 mm; CRT** | 19,5 m x 7,2 m |
Setembro de 1992 | 40 mm; CRT | 19,5 m x 7,2 m |
Novembro de 2001 | 20 mm; LED | 35,2 m (47,04 m a partir de 2009) x 8,0 m |
Dezembro de 2016 | 10 mm; LED de elemento preto |
53,76 m x 6,08 m |
**Tubo de raios catódicos
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.