PARA LANÇAMENTO IMEDIATO n.º 3075

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

A Mitsubishi Electric vai lançar um díodo de laser vermelho de 639 nm de alta potência para projetores

Potência de saída em onda contínua de 2,1 W sem precedentes, bem como uma luz vermelha brilhante de 639 nm

Versão em PDF (PDF:165.4KB)

TÓQUIO, 14 de dezembro de 2016 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que irá lançar a 1 de fevereiro de 2017 um novo díodo laser (DL) de onda contínua (OC), o ML562G85, que oferece uma potência de saída recorde de 2,1 W e uma luz vermelha brilhante de 639 nanómetros para projetores. A cor vermelha pura do DL e o baixo consumo de energia deverão ser adotados para projetores a laser para salas grandes, que requerem um brilho elevado.

Díodo laser vermelho de alta potência com comprimento de onda de 639 nm (ML562G85)

Foi um desafio técnico produzir DL vermelhos que oferecem uma saída potente a temperatura elevada usando um comprimento de onda de laser que não excedesse os 640 nm, o máximo preferido para atingir a luminosidade necessária. A Mitsubishi Electric teve êxito no desenvolvimento do seu novo DL vermelho de alta energia de OC, que opera a temperatura elevada, utilizando tecnologia de alta potência original, incluindo uma estrutura de DL otimizada.

Funcionalidades do produto

1)
Potência de saída de 2,1 W em OC e luz vermelha brilhante de 639 nm
- Estrutura epitaxial otimizada e tamanho de emissor que permitem uma potência de saída recorde de 2,1 W (OC), 4,2 vezes superior à do modelo atual da empresa.
- Luz vermelha de alta luminosidade de 639 nm e potência de saída de 2,1 W (OC), produzindo 250 lumens por DL
- Alta eficiência de ligação à tomada de 41% a 2,1 W (OC) e baixa temperatura da estrutura a 25 °C, ajudando a reduzir o consumo de energia do projetor
2)
O intervalo de temperatura de funcionamento mais amplo para um DL vermelho, graças à dissipação de calor melhorada
- A estrutura cilíndrica do transístor (TO-CAN) grande com 9,0 mm de diâmetro melhora a dissipação de calor
- Intervalo de temperatura de funcionamento sem precedentes de 0 a 45 °C a 2,1 W (OC), comparado com o intervalo de 0 a 40 °C a 0,5 W (OC) do modelo atual

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.