PARA LANÇAMENTO IMEDIATO n.º 3084

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Mitsubishi Electric expande a linha de módulos de TFT-LCD da Tough Series

Elevada resistência a vibrações, amplo intervalo de temperatura de funcionamento e ângulos de visualização superamplos

Versão em PDF (PDF:182.3KB)

TÓQUIO, 22 de fevereiro de 2017 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o lançamento próximo de novos módulos TFT-LCD da Tough Series — um modelo WVGA para uma vasta gama de aplicações de construção, veículos agrícolas, fábricas e muito mais. O módulo está disponível nas versões de 7" e 8" e conta com resistência a vibrações de até 6,8 G — sete vezes superior à dos módulos convencionais — um intervalo de temperatura de funcionamento de -40 a 85 °C e uma combinação sem precedentes de ângulos de visualização verticais e horizontais superamplos de 170°. A venda de amostras será iniciada a 31 de março através dos escritórios da Mitsubishi Electric em todo o mundo.

Módulo TFT-LCD a cores da Tough Series AT070MP11 da Mitsubishi Electric

Espera-se que o novo módulo responda à procura crescente do mercado em relação a TFT-LCD que ofereçam uma grande resistência a temperaturas extremas e a fortes vibrações.

Funcionalidades do produto

1)
Elevada resistência a vibrações para aplicações de construção e agrícolas
– A elevada resistência a vibrações de 6,8 G, sete vezes superior à dos produtos convencionais (1 G), é adequada para equipamento sujeito a choques fortes, tal como de construção, veículos agrícolas e máquinas de automatização industrial
2)
Durabilidade em ambientes exteriores extremos
– O intervalo de temperatura de funcionamento de -40 a 85 °C líder de mercado, comparado com o intervalo de -30 a 80 °C dos produtos convencionais, é adequado para o exterior e em veículos utilizados em ambientes extremos
3)
Ângulos de visualização superamplos, brilho e relação de contraste elevados
– Os ângulos de visualização superamplos de 170 graus, tanto na horizontal como na vertical, garantem uma excelente visibilidade em instalações descentradas
– Brilho elevado de 1100/1000 cd/m2* e relação de contraste elevada de 1000:1 para uma visibilidade fácil em ambientes com muita luz

*AT070MP11: 1100 cd/m2, AT080MD11: 1,000 cd/m2

Calendário de vendas


  Produto     Modelo     Tamanho
do ecrã
    Resolução     Brilho
(cd/m2)
    Envio  
Módulo
TFT-LCD
da Tough Series
AT070MP11 7,0'' WVGA 1.100 31 de março de 2017
AT080MD11 8,0'' 1.000 30 de abril de 2017

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.