PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3127
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
Adequado para instrumentos de medição e dispositivos portáteis
TÓQUIO, 6 de setembro de 2017 - A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o lançamento próximo de um novo módulo WXGA TFT-LCD de 10,1" para aplicações industriais, incluindo instrumentos de medição e dispositivos portáteis. O módulo irá oferecer uma combinação sem precedentes de WXGA de alta resolução (1280 × 800 pontos), ângulos de visualização verticais e horizontais superamplos de 170°, brilho elevado de 1000 cd/m2, intervalo de temperatura de funcionamento de -40 a 80 graus Celsius e um design fino e leve. A venda de amostras será iniciada a 1 de outubro através dos escritórios da Mitsubishi Electric em todo o mundo.
O novo módulo TFT-LCD irá satisfazer a procura crescente dos mercados por alta resolução, ângulos de visualização amplos, brilho elevado e resistência a ambientes extremos para aplicações e instalações versáteis. A Mitsubishi Electric disponibiliza agora 31 módulos TFT-LCD com ângulos de visualização superamplos.
Produto | Modelo | Envio de amostras |
---|---|---|
WXGA de 10,1" Módulo TFT-LCD |
AA101TA12 | 1 de outubro de 2017 |
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.