PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3143

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

A Mitsubishi Electric lança um controlador programável redundante da série MELSEC iQ-R em conformidade com a norma IEC 61508 SIL 2

Oferece uma configuração de sistema redundante em conformidade com as normas de segurança internacionais

Versão PDF (PDF:175.7KB)

TÓQUIO, 30 de outubro de 2017 — A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que irá lançar o seu mais recente controlador programável de utilização geral da série MELSEC iQ-R em conformidade com a noma IEC 61508 SIL 2, juntamente com um conjunto de CPU SIL2 de função redundante para oferecer um elevado desempenho e fiabilidade extra, a 31 de outubro. Para ajudar a reduzir o custo total de propriedade (TCO), o sistema integra detetores e controladores para monitorizar e gerir, bem como um controlador de segurança programável em conformidade com as normas de segurança internacionais.

Controlador programável redundante SIL2 da série MELSEC iQ-R

Funcionalidades do produto

1)
Em conformidade com normas de segurança internacionais
— Em conformidade com a norma IEC 61508 SIL 2, que é obrigatória para sistemas de infraestruturas, e certificado pela TÜV Rheinland® para responder às necessidades globais
2)
O controlo integrado do processo e o controlo da segurança possibilita uma redução do TCO
— O software de engenharia GX Works3 integra a programação de controlo de processos e segurança
— Permite a execução de programas de controlo integrado do processo e de segurança com um único módulo de CPU (para a execução sequencial de programas de controlo genéricos), possibilitando a redução do custo total de propriedade
3)
A configuração redundante proporciona um sistema altamente fiável
— O sistema básico redundante (conjunto de CPU SIL21, módulo de fonte de alimentação, unidade de base básica, módulo de rede) garante o funcionamento contínuo ao mudar para o modo de espera quando ocorrem erros no sistema de controlo

1 Módulo de CPU de processo SIL2 e módulo de função SIL2 incluídos no conjunto. Só pode ser utilizado na configuração redundante

Produto Modelo Capacidade do programa2 Lançamento Meta de vendas em 2017
Conjunto de CPU de processo SIL2 R08PSFCPU-SET 80 000 passos 31 de outubro 300 unidades
R16PSFCPU-SET 160 000 passos
R32PSFCPU-SET 320 000 passos
R120PSFCPU-SET 64 000 passos

2 Capacidade do programa de controlo de segurança de 40 000 passos

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.