PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3154
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
Vai contribuir para um funcionamento mais eficiente em termos de energia, mesmo em estações ferroviárias com necessidades de cargas elevadas de circuitos de distribuição de energia de 400 V
TÓQUIO, 27 de novembro de 2017 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que vai lançar um novo inversor de poupança de energia para estações (S-EIV®) integrado com saída de 400 V de CA para converter energia regenerativa excedente da travagem dos comboios em eletricidade de CA para as instalações da estação. O novo inversor S-EIV de 400 V de CA permite instalações fáceis e um funcionamento mais eficiente, mesmo em estações ferroviárias com necessidades de cargas elevadas de circuitos de distribuição de energia de 400 V. A empresa também anunciou que o novo S-EIV será instalado nas estações ferroviárias da Tokyo Metro Co., Ltd. que servem a área urbana de Tóquio.
O novo S-EIV oferece uma saída de 400 V de CA com as mesmas dimensões do antecessor de 200 V de CA. Além disso, o transformador multifuncional de elevação da tensão atua como um reator de filtro para reduzir os harmónicos da saída de CA. O acesso frontal para cablagem e manutenção fáceis permite diversas opções de instalação. A fiabilidade foi melhorada ao adicionar funções de proteção e de monitorização. Um novo circuito de deteção de falha de terra identifica rapidamente fluxos de corrente inesperados para a terra através da estrutura da unidade devido a isolamento danificado ou degradado, assegurando uma interligação segura à rede e durabilidade para utilização no exterior, aliado ao design resistente à corrosão, resistente a salpicos e à prova de pó da estrutura. A monitorização melhorada dos dispositivos de circuito principal e a tensão da rede contribuem para a estabilidade do sistema e para uma manutenção fácil.
Tensões de entrada | 1500 V, 750 V ou 600 V CC |
---|---|
Tensão de saída | 400 V CA, 3 fases, 50 Hz/60 Hz |
Saída nominal | 200 kW durante 30 segundos a cada 3 minutos |
Sistema de arrefecimento | Autoarrefecimento |
Instalação | Áreas exteriores (final da plataforma ou perto das linhas ferroviárias) ou no interior |
Em comparação com sistemas de 200 V de CA, os sistemas de 400 V de CA são implementados para circuitos de distribuição em estações com cargas especialmente grandes para suprimir quedas de tensão e reduzir perdas de distribuição, fornecendo energia a elevadores ou escadas rolantes de forma eficiente. Devido à compatibilidade com sistemas de 400 V de CA, o novo modelo dispensa o transformador de elevação da tensão do S-EIV de 200 V de CA existente. O novo S-EIV de 400 V de CA faz com que seja mais fácil para as empresas ferroviárias adotar S-EIVs para estações com cargas grandes. O novo modelo e os modelos existentes de 200 V e de bateria da Mitsubishi Electric oferecem uma diversa gama de soluções.
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.