PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3154

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Mitsubishi Electric expande a gama de inversores de poupança de energia de estações de 400 V de CA

Vai contribuir para um funcionamento mais eficiente em termos de energia, mesmo em estações ferroviárias com necessidades de cargas elevadas de circuitos de distribuição de energia de 400 V

Versão PDF (PDF:162.0KB)

TÓQUIO, 27 de novembro de 2017 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que vai lançar um novo inversor de poupança de energia para estações (S-EIV®) integrado com saída de 400 V de CA para converter energia regenerativa excedente da travagem dos comboios em eletricidade de CA para as instalações da estação. O novo inversor S-EIV de 400 V de CA permite instalações fáceis e um funcionamento mais eficiente, mesmo em estações ferroviárias com necessidades de cargas elevadas de circuitos de distribuição de energia de 400 V. A empresa também anunciou que o novo S-EIV será instalado nas estações ferroviárias da Tokyo Metro Co., Ltd. que servem a área urbana de Tóquio.

O novo S-EIV oferece uma saída de 400 V de CA com as mesmas dimensões do antecessor de 200 V de CA. Além disso, o transformador multifuncional de elevação da tensão atua como um reator de filtro para reduzir os harmónicos da saída de CA. O acesso frontal para cablagem e manutenção fáceis permite diversas opções de instalação. A fiabilidade foi melhorada ao adicionar funções de proteção e de monitorização. Um novo circuito de deteção de falha de terra identifica rapidamente fluxos de corrente inesperados para a terra através da estrutura da unidade devido a isolamento danificado ou degradado, assegurando uma interligação segura à rede e durabilidade para utilização no exterior, aliado ao design resistente à corrosão, resistente a salpicos e à prova de pó da estrutura. A monitorização melhorada dos dispositivos de circuito principal e a tensão da rede contribuem para a estabilidade do sistema e para uma manutenção fácil.

Configuração do sistema do novo S-EIV integrado de 400 V

Características técnicas do novo S-EIV integrado de 400 V

Tensões de entrada 1500 V, 750 V ou 600 V CC
Tensão de saída 400 V CA, 3 fases, 50 Hz/60 Hz
Saída nominal 200 kW durante 30 segundos a cada 3 minutos
Sistema de arrefecimento Autoarrefecimento
Instalação Áreas exteriores (final da plataforma ou perto das linhas ferroviárias) ou no interior

Em comparação com sistemas de 200 V de CA, os sistemas de 400 V de CA são implementados para circuitos de distribuição em estações com cargas especialmente grandes para suprimir quedas de tensão e reduzir perdas de distribuição, fornecendo energia a elevadores ou escadas rolantes de forma eficiente. Devido à compatibilidade com sistemas de 400 V de CA, o novo modelo dispensa o transformador de elevação da tensão do S-EIV de 200 V de CA existente. O novo S-EIV de 400 V de CA faz com que seja mais fácil para as empresas ferroviárias adotar S-EIVs para estações com cargas grandes. O novo modelo e os modelos existentes de 200 V e de bateria da Mitsubishi Electric oferecem uma diversa gama de soluções.

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.