PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3164
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
Irá resultar no fabrico de equipamento elétrico mais pequeno e mais eficiente para transportes ferroviários e sistemas de energia elétrica
TÓQUIO, 31 de janeiro de 2018 — A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o desenvolvimento de um módulo de semicondutores de potência totalmente de carboneto de silício (SiC) de 6,5 kV, que se crê que ofereça a densidade de potência mais elevada do mundo (calculada a partir da tensão e corrente nominais) entre módulos de semicondutores de 1,7 kV a 6,5 kV. Este dispositivo oferece uma densidade de potência sem precedentes graças à estrutura original do modelo, com um transístor de efeito de campo de semicondutor de óxido metálico (MOSFET) e um díodo integrados num único chip, num invólucro redesenhado. A Mitsubishi Electric espera que o módulo resulte no fabrico de equipamento elétrico mais pequeno e com maior eficiência energética para transportes ferroviários de alta tensão e sistemas de energia elétrica. No futuro, a empresa continuará a desenvolver a tecnologia e a realizar mais testes de fiabilidade.
Protótipo de um módulo de semicondutores de potência totalmente de SiC de 6,5 kV
Densidade de potência | Perda de potência | Frequência de funcionamento prevista | |
---|---|---|---|
Módulo totalmente de SiC | 1,8* | 1/3 | 4 |
Módulo IGBT de silício convencional | 1** | 1 | 1 |
Nota: os valores foram normalizados para corresponderem aos valores do módulo IGBT de silício convencional da Mitsubishi Electric
*Corresponde a 9,3 kVA/cm3
**Corresponde a 5,1 kVA/cm3
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.