PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3235

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Mitsubishi Electric vai lançar um díodo de laser vermelho de 638 nm e alta potência para projetores

A potência de saída de luz pulsada de 3,0 W sem precedentes irá resultar em projetores extrabrilhantes e de dimensões reduzidas

Versão PDF (PDF:127.0KB)

TÓQUIO, 19 de dezembro de 2018 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que irá lançar, a 1 de abril de 2019, o díodo de laser (LD, laser diode) de impulsos ML562G86 para projetores, que inclui uma luz vermelha vibrante de 638 nanómetros (nm), uma potência de saída recorde de 3,0 W com um funcionamento por impulso e um tempo médio até falha1 (MTTF, mean time to failure) de mais de 20 000 horas. A alta potência de saída e o amplo intervalo de temperaturas de funcionamento do ML562G86 irão contribuir para a melhoria da luminosidade e diminuição das dimensões do projetor. A venda de amostras terá início a 11 de janeiro de 2019.

1Avaliação padrão de fiabilidade

Díodo de laser vermelho de alta potência de 638 nm de comprimento de onda (ML562G86)

Funcionalidades do produto

1)
Potência de saída de luz pulsada de 3,0 W sem precedentes e MTTF alargado de mais de 20 000 horas
– A maior potência de saída do mundo de 3,0 W; 20% superior à do modelo convencional da empresa (ML562G84)
– MTTF de mais de 20 000 horas graças a melhorias na estrutura do chip LD e nos processos de fabrico
– Luz laser de 638 nm de alta potência de saída e luminosidade elevada que alcança 145 lúmenes por LD
2)
Amplo intervalo de temperaturas de funcionamento que irá resultar na diminuição das dimensões do projetor, assim como numa redução de custos
– Intervalo de temperaturas de funcionamento amplo e sem precedentes de 0 a 45 graus Celsius, com um funcionamento por impulso de 3,0 W, graças à estrutura cilíndrica do transístor (TO-CAN, transistor-outline can) grande com 9,0 mm de diâmetro e uma excelente dissipação de calor
– Potência de saída de luz pulsada de 2,1 W líder no mercado a uma temperatura da estrutura de 55 graus Celsius
– Amplo intervalo de temperaturas de funcionamento que permite utilizar uma estrutura de arrefecimento simplificada, contribuindo para a diminuição das dimensões do projetor e para a redução do custo de unidades de arrefecimento

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.