Comunicados de imprensa
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3307
TÓQUIO, 30 de setembro de 2019 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que desenvolveu um transístor de efeito de campo de semicondutor de óxido metálico (MOSFET, metal-oxide-semiconductor field-effect transístor) em carboneto de silício (SiC, silicon-carbide) tipo trincheira*1 com uma estrutura única limitadora de campos elétricos para oferecer um dispositivo semicondutor de potência que atinge uma resistência em condução específica líder a nível mundial*2 de 1,84 mΩ (milhões de ohm) cm2 e valores de tensão superiores a 1500 V. A instalação do transístor em módulos semicondutores de potência para equipamentos eletrónicos irá resultar em poupanças de energia e na redução do tamanho dos equipamentos. Após melhorar o desempenho e confirmar a fiabilidade a longo prazo dos seus novos dispositivos semicondutores de potência, a Mitsubishi Electric espera colocar o novo SiC-MOSFET tipo trincheira em aplicações práticas a partir do ano fiscal com início em 2021.
A Mitsubishi Electric anunciou hoje o novo SiC-MOSFET tipo trincheira durante a Conferência Internacional sobre Carboneto de Silício e Materiais Relacionados (ICSCRM, International Conference on Silicon Carbide and Related Materials) de 2019, realizada no Centro de Conferências Internacionais de Quioto, no Japão, entre 29 de setembro e 4 de outubro.
Fig. Vista transversal do SiC-MOSFET tipo planar convencional (esquerda) e do novo SiC-MOSFET tipo trincheira (direita)
Tenha em atenção que as informações apresentadas nos comunicados de imprensa são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.