Uma grande variedade de designs para interior e exterior assegura a flexibilidade necessária para satisfazer as necessidades mais exigentes de ar condicionado. Desde unidades modernas e compactas montados na parede e no chão a unidades do tipo cassete semiembutidas no teto, estão disponíveis muitas opções que combinam com praticamente qualquer decoração. Muitos sistemas estão equipados com o "Sensor I-see", uma tecnologia original da Mitsubishi Electric que produz um melhor controlo do ar condicionado. Tudo isto está combinado com outras tecnologias de poupança de energia e baixo nivel de ruido, líderes de mercado para produzir equipamentos de ar condicionado que proporcionam um ótimo desempenho e conforto nas divisões onde quer que sejam instalados.
Sistemas de ar condicionado
A Mitsubishi Electric é líder mundial em sistemas de ar condicionado para ambientes residenciais, comerciais e industriais. Desafiados a criar sistemas de ar condicionado que proporcionam um desempenho exemplar no Japão, um país com grandes variações climáticas, os nossos engenheiros desenvolveram unidades e sistemas surpreendentemente sofisticados, mas duradouros, com capacidade para uma utilização constante em praticamente qualquer condição climática natural no planeta Terra. Cada produto é, por si, um feito impressionante, proporcionando anos de funcionamento silencioso, um desempenho energeticamente eficiente e um impacto mínimo no ambiente.
Linha de produtos
Gama Doméstica
Gama Comercial – Mr Slim
A série Mr. Slim de aparelhos de ar condicionado para zonas comerciais de pequena e média dimensão oferece a comodidade de ser compacto, mas potente. Uma combinação que garante um excelente desempenho e uma fácil instalação. Disponível em diversas combinações de capacidade e design, a série é ideal para criar o sistema mais adequado para os seus requisitos de ar condicionado. As unidades utilizam a tecnologia inverter que garantem um funcionamento silencioso e uma elevada categoria energética (COP) , são unidades lideres em tecnologia.
Sistemas com volume de refrigerante variável (VRF) - City Multi
Os sistemas de ar condicionado VRF da Mitsubishi Electric oferecem um fluxo de ar distribuído e um controlo independente das unidades interiores. A flexibilidade de instalação e a vasta seleção de designs para unidades interiores e exteriores garantem as soluções que "melhor se adequam às suas necessidades" em termos de ar condicionado, mesmo para os requisitos mais diversificados. O respeito pelo ambiente tido em conta durante o desenvolvimento influenciou o fabrico de unidades potentes e compactas com um consumo mínimo de energia, com uma elevada categoria energética (COP) e que contribuem para um máximo conforto em todas as divisões.
Ventiladores - Lossnay
As tecnologias de troca de calor únicas da Lossnay desenvolvidas pela Mitsubishi Electric ajudam a refrescar o ar de uma divisão, ao mesmo tempo que deixam a temperatura e a humidade praticamente inalteradas. O núcleo Lossnay é constituído por um diafragma fabricado a partir de papel especialmente processado configurado num fluxo cruzado, com uma estrutura com alheta plana. As avançadas propriedades de transferência de calor e a permeabilidade à humidade ajudam a maximizar a recuperação do calor à medida que o ar circula através do elemento. O resultado são poupanças substanciais de energia e um ambiente interior mais confortável. Os ventiladores Lossnay podem ser utilizados isoladamente ou em combinação com outros sistemas de ar condicionado/ventilação.
Cortinas de ar
A Mitsubishi Electric desenvolveu uma gama de cortinas de ar de elevado desempenho para ir ao encontro das necessidades de armazéns e lojas em centros comerciais, complexos de edifícios e lojas comerciais. Estes sistemas criam uma cortina de ar que protege o espaço interior das variações de temperatura climática, ar poluído, etc. Silenciosos e potentes, os nossos sistemas são uma solução eficiente em termos de poupança de energia que fornece um ambiente interior agradável, tão limpo como confortável.
Compressores
A Mitsubishi Electric produz uma gama de compressores rotativos potentes, concebidos para se adaptar a uma grande variedade de aplicações e que funcionam sem problemas, mesmo em ambientes adversos. Os nossos avançados compressores espirais utilizam um "Frame Compliance Mechanism" (FCM), uma tecnologia de ponta que maximiza o consumo de energia e reduz a fricção, assegurando, assim, menos vibração, maior durabilidade e baixo ruído de funcionamento. Proporcionando um excelente desempenho e uma longa vida útil, estes compressores são adequados para uma vasta gama de utilizações, incluindo ar condicionado e sistemas de aquecimento.